(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสสินค้า |
---|
CTPX15FL-DT4 |
CTPX15FLK-DT4 |
CTPX15FLN-DT4 |
CTPX15FR-DT4 |
CTPX15FRN-DT4 |
CTPX20FL-DT4 |
CTPX20FLK-DT4 |
CTPX20FLN-DT4 |
CTPX20FR-DT4 |
CTPX20FRN-DT4 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | อย่างเห็นแก่ตัว | มิติ w (มิลลิเมตร) | มุม θ (°) | มิติ ก (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางการตัดสูงสุดøD (มิลลิเมตร) | โฮลเดอร์ รองรับการใช้งาน |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 888.48 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 1.5 | 16 | 0.46 | 12.0 | ประเภท CTP / ประเภท CTP-OH | ||
฿ 888.48 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 1.5 | 16 | 0.46 | 11.0 | ประเภท CTP / ประเภท CTP-OH | ||
฿ 888.48 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 1.5 | 0 | - | 12.0 | ประเภท CTP / ประเภท CTP-OH / ประเภท CTPL-SUB | ||
฿ 888.48 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 1.5 | 16 | 0.46 | 12.0 | ประเภท CTP / ประเภท CTP-OH / ประเภท CTPR-SUB | ||
฿ 888.48 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 1.5 | 0 | - | 12.0 | ประเภท CTP / ประเภท CTP-OH / ประเภท CTPR-SUB | ||
฿ 888.48 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 2 | 16 | 0.61 | 12.0 | ประเภท CTP / ประเภท CTP-OH | ||
฿ 888.48 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 2 | 16 | 0.61 | 11.0 | ประเภท CTP / ประเภท CTP-OH | ||
฿ 888.48 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือซ้าย | 2 | 0 | - | 12.0 | ประเภท CTP / ประเภท CTP-OH / ประเภท CTPL-SUB | ||
฿ 888.48 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 2 | 16 | 0.61 | 12.0 | ประเภท CTP / ประเภท CTP-OH / ประเภท CTPR-SUB | ||
฿ 888.48 | JTK1 CUTTING TOOLS | 10 ชิ้น | 6 วัน | มือขวา | 2 | 0 | - | 12.0 | ประเภท CTP / ประเภท CTP-OH / ประเภท CTPR-SUB |
กำลังโหลด …
รูปทรง | C (80 °เพชร - รูปทรง) | การใช้งาน | งานตัดเซาะร่อง / การพรากจากกัน | วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้า / สเตนเลส |
---|---|---|---|---|---|
โนส อาร์ | อื่น ๆ | ประเภท วัสดุ | DT4 | การ จำแนกประเภท วัสดุ | คาร์ไบด์ ไมโครเกรนเคลือบ PVD |
รายละเอียดของ โนส R(มิลลิเมตร) | 0.05 | เบรกเกอร์ Y / N | ใช่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง