(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากค่าสัมประสิทธิ์การยืดหยุ่นสูงและเม็ด สารขัดถู จะไม่ฝังลึกลงใน วัสดุชิ้นงาน จึงสามารถได้รับความหยาบของ พื้นผิว ตกแต่งที่ดี
รหัสสินค้า |
---|
14756 |
14757 |
14758 |
14759 |
14796 |
14797 |
14798 |
14799 |
14800 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ/ สารขัดถู | เส้นผ่านศูนย์กลางสูงสุดของเพชร (มิลลิเมตร) | ความยาวเพชร / ความยาวของหินเจียร (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เม็ดสารขัดถู | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบต่อนาที) | ความกว้างของ วัสดุ สารขัดถู (มิลลิเมตร) | ปริมาณ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,003.00 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 19 วัน | เพชร | - | 3 | 43 | เพชร | 80,000 | 0.85 | 1 | ||
฿ 2,134.00 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 19 วัน | เพชร | 3.5 | 4 | 44 | เพชร | 80,000 | 0.85 | 1 | ||
฿ 2,134.00 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 12 วัน | เพชร | - | 4 | 44 | เพชร | 72,000 | 1.1 | 1 | ||
฿ 2,264.00 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 19 วัน | เพชร | - | 5 | 55 | เพชร | 72,000 | 1.3 | 1 | ||
฿ 2,003.00 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 12 วัน | CBN | - | 3 | 43 | CBN | 80,000 | 0.85 | 1 | ||
฿ 2,134.00 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 19 วัน | CBN | 3.5 | 4 | 44 | CBN | 80,000 | 0.85 | 1 | ||
฿ 2,134.00 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 14 วัน | CBN | - | 4 | 44 | CBN | 72,000 | 1.1 | 1 | ||
฿ 2,264.00 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 19 วัน | CBN | - | 5 | 55 | CBN | 72,000 | 1.3 | 1 | ||
฿ 2,792.79 | NNI WHETSTONE | 1 ชิ้น | 12 วัน | CBN | - | 6 | 50 | CBN | 68,000 | 1.55 | 1 |
กำลังโหลด …
การจัดหมวดหมู่ | แถบอิเล็กโทรด | ชนิด | วัตถุ เดียว | ขนาดอนุภาค(#) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | ประเภท กระบอกสูบ | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง