1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Presto II Presto handpiece

NNI CUTTER

Presto II Presto handpiece
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,018.28/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เครื่องเจียรแบบใช้ลม แบบไม่หล่อลื่นให้การตัดที่สะอาด
·ป้องกันการบุกรุกของฝุ่นจากการตัดโดยใช้ กลไก ป้องกันฝุ่นละออง เป็นเอกลักษณ์
·ช่วยขจัดฝุ่นจากการตัดทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังช่วยระบายความร้อนที่เกิดจากการตัดช่วยยืดอายุการใช้งานของ เครื่องมือ
·ใช้งานได้ดีเยี่ยมโดยใช้ ท่อเฟล็กซ์ สูง
· ตัวควบคุม เท้า ชนิดแบน แบบกลม แบน ที่สามารถ กดอัด จากทุกทิศทาง

รหัสสินค้า
PR-304
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 24,018.28

NNI CUTTER 1 ชิ้น 23 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก มิติ(มิลลิเมตร) 108.6 (ความยาว) มวล 71 ก
อุปกรณ์เสริม สายยาง ยาว 2 เมตร

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PR-304 ในชุด Presto II Presto handpiece