(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คีมตัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย tradRTN-150BP

คีมตัด อุปกรณ์แหล่งจ่าย tradRTN-150BP

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TN-150BP

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีมตัด
  • ประเภทหัวฉีด
    คีมตัด
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    150
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดเหล็กกล้า(φ / mm)
    2
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    2.6
  • ใบมีดลบคม ความแข็ง
    HRC 58 ± 2
  • สาย
    819878
  • JAN Code
    4954458056774
  • การชุบแข็ง
    การรักษาความร้อนเต็ม
  • วัสดุ ใช้งานได้
    เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม
รหัสรุ่น
TN-150BP
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 494.94

TAD HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีมตัด
  • ประเภทหัวฉีด
    คีมตัด
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    150
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดเหล็กกล้า(φ / mm)
    2
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    2.6
  • ใบมีดลบคม ความแข็ง
    HRC 58 ± 2
  • สาย
    819878
  • JAN Code
    4954458056774
  • การชุบแข็ง
    การรักษาความร้อนเต็ม
  • วัสดุ ใช้งานได้
    เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· มือจับ พอดีที่มือสามารถใช้งานได้ง่าย
·สามารถใช้แรงได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยนำจุด อุปกรณ์รองรับท่อ ไปที่ ปลาย ใบมีดลบคม และสามารถตัดได้อย่างสะดวกสบาย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ TN-150BP

  • หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์
    คีมตัด
  • ประเภทหัวฉีด
    คีมตัด
  • ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร)
    150
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดเหล็กกล้า(φ / mm)
    2
  • ประสิทธิภาพการตัดลวดทองแดง(φ / mm)
    2.6
  • ใบมีดลบคม ความแข็ง
    HRC 58 ± 2
  • สาย
    819878
  • JAN Code
    4954458056774
  • การชุบแข็ง
    การรักษาความร้อนเต็ม
  • วัสดุ ใช้งานได้
    เหล็กกล้า วานาเดียม โครเมี่ยม
รหัสรุ่น
TN-150BP
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 494.94

TAD HAND TOOL 1 ชิ้น 31 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1