(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มีคุณสมบัติ 3 ฟันที่โดดเด่น ซึ่งช่วยป้องกันการแตกร้าวในระหว่างการตัดเฉือนชิ้นงาน และช่วยให้การตัดเฉือนแบบป้อนด้วยความเร็วสูงมีประสิทธิภาพสูง
แรงบิด 40° และช่องส่วนปลายที่กว้างช่วยให้ได้ทั้งประสิทธิภาพการตัดที่ยอดเยี่ยมและการปรับพื้นผิวขั้นสูง
ลดการกลับหลังหรือเสี้ยนได้อย่างมาก
กำจัดเศษตัดได้เป็นอย่างดี
รหัสสินค้า |
---|
WLS-HSCT-N-1X45X6X100 |
WLS-HSCT-N-1X45X8X100 |
WLS-HSCT-N-2X45X10X100 |
WLS-HSCT-N-2X45X12X105 |
WLS-HSCT-N-2X45X16X140 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความยาว ใบมีดลบคม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย ขนาดใหญ่ (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (d) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ปลาย (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,730.00 | OSG END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 6 | 9200176 | 6 | 1 | 100 | ||
฿ 4,738.00 | OSG END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 8 | 9200178 | 8 | 1 | 100 | ||
฿ 5,997.00 | OSG END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 10 | 9200180 | 10 | 2 | 100 | ||
฿ 7,603.00 | OSG END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 12 | 9200182 | 12 | 2 | 105 | ||
฿ 13,459.00 | OSG END MILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 16 | 9200186 | 16 | 2 | 140 |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | การเคลือบผิว Y/N | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | ความเผื่อ มุม ทรงเรียว | ±30' | การใช้งาน | 3 |
จำนวนฟลุต(ชิ้น) | 3 | มุม รวมครึ่ง(ระดับ) | 45 | รายละเอียด วัสดุ เครื่องมือ | การเคลือบผิว WXL |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง