(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ดอกสว่านคาร์ไบด์ แบบ 2D ที่มีความแข็งของปลายใบมีดสูง และความทนทานต่อการตัดที่ดี เหมาะสำหรับใช้กับวัสดุได้อย่างหลากหลาย
ใช้การเคลือบผิว EgiAs ซึ่งต้านทานการสึกหรอและมีความแข็งแรงดีเยี่ยม ช่วยให้อายุการใช้งานเครื่องมือยาวนานขึ้น
ขนาดฟันกว้างเพื่อให้คายเศษได้ดียิ่งขึ้น
ฟันรูปทรงคลื่นเพื่อให้เศษตัดมีความละเอียด
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรู (ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ) D (มิลลิเมตร) | ความยาวร่อง (ℓ) (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (L) (มิลลิเมตร) | ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) | ประสิทธิภาพการเจาะรูลึก (มิลลิเมตร) | หมายเลข เครื่องมือ | การทำให้ผอมบาง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 14 | 62 | 4 | 10 | 8670200 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2 | 14 | 62 | 3 | 10 | 8675200 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.1 | 14 | 62 | 4 | 10 | 8670210 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.1 | 14 | 62 | 3 | 10 | 8675210 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.2 | 14 | 62 | 4 | 10 | 8670220 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.2 | 14 | 62 | 3 | 10 | 8675220 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.3 | 14 | 62 | 4 | 9 | 8670230 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.3 | 14 | 62 | 3 | 9 | 8675230 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.4 | 14 | 62 | 4 | 9 | 8670240 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.4 | 14 | 62 | 3 | 9 | 8675240 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 14 | 62 | 4 | 9 | 8670250 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.5 | 14 | 62 | 3 | 9 | 8675250 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.6 | 14 | 62 | 4 | 9 | 8670260 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.6 | 14 | 62 | 3 | 9 | 8675260 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 14 | 62 | 4 | 9 | 8670270 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.7 | 14 | 62 | 3 | 9 | 8675270 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.8 | 14 | 62 | 4 | 8 | 8670280 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.8 | 14 | 62 | 3 | 8 | 8675280 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.9 | 14 | 62 | 4 | 8 | 8670290 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.9 | 14 | 62 | 3 | 8 | 8675290 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,429.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.76 | 14 | 62 | 4 | 9 | 8670276 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2.78 | 14 | 62 | 4 | 8 | 8670278 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 20 | 66 | 4 | 14 | 8670300 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,160.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3 | 20 | 66 | 3 | 14 | 8675300 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,229.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.1 | 20 | 66 | 4 | 14 | 8670310 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,229.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.2 | 20 | 66 | 4 | 14 | 8670320 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,229.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 3.3 | 20 | 66 | 4 | 13 | 8670330 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,229.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.4 | 20 | 66 | 4 | 13 | 8670340 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,229.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.5 | 20 | 66 | 4 | 13 | 8670350 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,229.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.6 | 20 | 66 | 4 | 13 | 8670360 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,229.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.7 | 20 | 66 | 4 | 13 | 8670370 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,229.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.8 | 24 | 66 | 4 | 16 | 8670380 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,229.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.9 | 24 | 66 | 4 | 16 | 8670390 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,614.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.66 | 20 | 66 | 4 | 13 | 8670366 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,614.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3.68 | 20 | 66 | 4 | 13 | 8670368 | ชนิด R $ ชนิด R $ ชนิด X | ||
฿ 1,229.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | 24 | 66 | 4 | 16 | 8670400 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,254.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.1 | 24 | 66 | 6 | 16 | 8670410 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,254.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.1 | 24 | 66 | 5 | 16 | 8675410 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,254.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.2 | 24 | 66 | 6 | 16 | 8670420 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,254.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.2 | 24 | 66 | 5 | 16 | 8675420 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,254.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 4.3 | 24 | 66 | 6 | 15 | 8670430 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,254.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.3 | 24 | 66 | 5 | 15 | 8675430 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,254.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.4 | 24 | 66 | 6 | 15 | 8670440 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,254.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.4 | 24 | 66 | 5 | 15 | 8675440 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,254.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 24 | 66 | 6 | 15 | 8670450 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,254.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.5 | 24 | 66 | 5 | 15 | 8675450 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,254.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.6 | 24 | 66 | 6 | 15 | 8670460 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,254.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.6 | 24 | 66 | 5 | 15 | 8675460 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,254.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.7 | 24 | 66 | 6 | 15 | 8670470 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,254.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.7 | 24 | 66 | 5 | 15 | 8675470 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,254.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.8 | 28 | 66 | 6 | 18 | 8670480 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,254.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.8 | 28 | 66 | 5 | 18 | 8675480 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,254.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.9 | 28 | 66 | 5 | 18 | 8675490 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,854.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4.62 | 24 | 66 | 6 | 15 | 8670462 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,854.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 61 วัน | 4.64 | 24 | 66 | 6 | 15 | 8670464 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,254.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | 28 | 66 | 6 | 18 | 8670500 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,254.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5 | 28 | 66 | 5 | 18 | 8675500 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,330.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.1 | 28 | 66 | 6 | 18 | 8670510 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,330.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.2 | 28 | 66 | 6 | 18 | 8670520 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,330.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.3 | 28 | 66 | 6 | 17 | 8670530 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,330.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.4 | 28 | 66 | 6 | 17 | 8670540 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,330.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.5 | 28 | 66 | 6 | 17 | 8670550 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,330.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.6 | 28 | 66 | 6 | 17 | 8670560 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,330.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.7 | 28 | 66 | 6 | 17 | 8670570 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,330.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.8 | 28 | 66 | 6 | 17 | 8670580 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,330.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.9 | 28 | 66 | 6 | 16 | 8670590 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 2,633.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.52 | 28 | 66 | 6 | 17 | 8670552 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 2,051.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 5.54 | 28 | 66 | 6 | 17 | 8670554 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,330.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | 28 | 66 | 6 | 16 | 8670600 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.1 | 34 | 79 | 8 | 22 | 8670610 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.1 | 34 | 79 | 7 | 22 | 8675610 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.2 | 34 | 79 | 8 | 22 | 8670620 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.2 | 34 | 79 | 7 | 22 | 8675620 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.3 | 34 | 79 | 8 | 22 | 8670630 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.3 | 34 | 79 | 7 | 22 | 8675630 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 6.4 | 34 | 79 | 8 | 21 | 8670640 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.4 | 34 | 79 | 7 | 21 | 8675640 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | OSG CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 34 | 79 | 8 | 21 | 8670650 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.5 | 34 | 79 | 7 | 21 | 8675650 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.6 | 34 | 79 | 8 | 21 | 8670660 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.6 | 34 | 79 | 7 | 21 | 8675660 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.7 | 34 | 79 | 8 | 21 | 8670670 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.7 | 34 | 79 | 7 | 21 | 8675670 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.8 | 34 | 79 | 8 | 21 | 8670680 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.8 | 34 | 79 | 7 | 21 | 8675680 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.9 | 34 | 79 | 8 | 20 | 8670690 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6.9 | 34 | 79 | 7 | 20 | 8675690 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 7 | 34 | 79 | 8 | 20 | 8670700 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,720.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7 | 34 | 79 | 7 | 20 | 8675700 | ชนิด R $ ชนิด R | ||
฿ 1,879.00 | CARBIDE DRILL | 1 ชิ้น | 5 วัน | 7.1 | 41 | 79 | 8 | 27 | 8670710 | ชนิด R $ ชนิด R |
กำลังโหลด …
วัสดุชิ้นงาน | เหล็กกล้าทั่วไป / เหล็กกล้าอบร้อน / เหล็กหล่อ | ประเภทวัสดุเครื่องมือ | คาร์ไบด์ | รุ่นลิงค์ | ลิงค์ ดอกเอ็นมิลล์ |
---|---|---|---|---|---|
การผ่านการเคลือบผิว | ที่รวมอยู่ | ประเภทการเคลือบผิว | อื่น ๆ | รูน้ำมัน | ไม่มี |
ค่าที่อนุญาตของ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. และเส้นผ่านศูนย์กลาง | h8 | มุม บิด(°) | 30 | การใช้งาน | แนะนำสำหรับข้อต่อระบบ Shrink Fit |
รายละเอียดการ การเคลือบผิว | การเคลือบผิว EgiAs |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง