1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดเพชรแบบผสม nandemo-kirezo-kun

เครื่องตัดเพชรแบบผสม nandemo-kirezo-kun
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,040.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การจ้างวิธีการผลิตแบบใหม่และการจัดเรียงเพชรแบบดั้งเดิม
ช่วยให้สามารถตัดเหล็กและ ชนิดแผ่นเพลท สเตนเลส ซึ่งก่อนหน้านี้เคยคิดว่ายากมาก

รหัสสินค้า
KZ-4
KZ-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)

฿ 4,040.88

NNI DIAMOND BAR 1 ชิ้น 31 วัน 10620

฿ 4,945.45

NNI DIAMOND BAR 1 ชิ้น 31 วัน 12822

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร ประเภท ล้อ ประเภทริม การใช้งาน เหล็ก
ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 2