1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปลาย อเนกประสงค์ SEC-Wave สำหรับ WMM2000E / EL / ELH / EXLH【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CUTTING TOOLS

ปลาย อเนกประสงค์ SEC-Wave สำหรับ WMM2000E / EL / ELH / EXLH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,500.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
หัวกัดแบบ หลากหลายฟังก์ชั่น พร้อม มือจับ นี้ช่วยให้สามารถ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร เฉือนได้หลากหลายด้วย เครื่องมือ ชิ้นเดียว
[การประยุกต์ใช้งาน]
งานตัดเซาะร่อง การกัด บ่า ฉาก การกัดไล่ระดับ การกัดพ็อกเก็ต การเจาะ การกัดเฮลิคอล ฯลฯ

รหัสสินค้า
APMT103508PDER-H-ACZ330
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 4,500.00

CUTTING TOOLS 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

16 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง (ตัวอักษรเริ่มต้นของหมายเลข รุ่น ) A (รูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน 85 °) มุม กวาดล้าง P (11 °) วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้า
ประเภท วัสดุ การเคลือบผิว CVD รุ่น ประเภท วัสดุ ACZ330 การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร รองรับการใช้งาน การตัดทั่วไป
ห้องมุม R 0.8mm ความหนา(มิลลิเมตร) 3.5 มีดคัตเตอร์ WMM2000E/EL/ELH/EXLH ประเภท
มุม ใบมีดลบคม ตัดแบน 15 ° รูปทรง ปลาย ใบมีดลบคม แบบกลม honing ความยาว ใบมีดลบคม 10mm
รูปที่ 1 การใช้งาน ขอบตัด เสริมแรง อย่างเห็นแก่ตัว มือขวา
มุม ตัด 90 °

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน APMT103508PDER-H-ACZ330 ในชุด ปลาย อเนกประสงค์ SEC-Wave สำหรับ WMM2000E / EL / ELH / EXLH