(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·สืบสานความน่าเชื่อถืออันยาวนานของ UHT ซึ่งสร้างขึ้นจากประสบการณ์หลายปี
· Modularization ของชิ้นส่วนหลักที่ใช้ฟังก์ชันการซ่อมแซมตัวเอง
·นำเสนอ มอเตอร์ลม ประสิทธิภาพสูงแบบ "แพ็คเครื่องยนต์" ซึ่งสืบสานประเพณีของผู้ผลิตในเรื่องประสิทธิภาพของ เครื่องขัดขนาดเล็ก เหนือกว่า
· ตัวจับชิ้นงาน เรซิ่น พิเศษซึ่งใช้ในชิ้นส่วนจรวดดูดซับแรงสั่นสะเทือนและระบายความร้อนและเพิ่ม ฉนวนกันความร้อน ความ ร้อน
·สามารถใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับงานทั่วไปนอกเหนือจากการใช้งานระดับมืออาชีพมากขึ้น
·โครงสร้าง น้ำหนักเบา อย่างไม่น่าเชื่อช่วยให้แม้แต่ผู้ใช้ที่ไม่มีเหตุผลก็สามารถทำงานได้เป็นเวลานาน
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หัวจับ(มิลลิเมตร) | 3 | จำนวนการหมุนฟรี(รอบต่อนาที) | 65,000 | ตัวเครื่อง, ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง |
---|---|---|---|---|---|
ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.5 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง | ปริมาณการใช้อากาศ(NL / นาที) | 90 |
มวล ตัวเครื่อง(ก.) | 78 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FX3.0 ในชุด เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน FX
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง