1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ระบบ ขดลวด -Cut อุปกรณ์จับยึด (Tooling) WST-203 ( บล็อค V หมายเลข 3)

SK2 JIG

ระบบ ขดลวด -Cut อุปกรณ์จับยึด (Tooling) WST-203 ( บล็อค V หมายเลข 3)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 52,877.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้ สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ ซึ่งผ่านการ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด หลังจากการ การชุบแข็ง
·ในการใช้งานให้ติด ฐานรอง/แผ่นรอง ปรับระดับเข้ากับ ขาตั้ง ชิ้นงาน เครื่องจักร จำหน่าย แบบใช้ไฟฟ้า ตัด ขดลวด และติดตั้ง ปากกาจับชิ้นงาน ละเอียด บล็อค V และตัว โฮลเดอร์ พาเลทตาม รูปทรง ของ ชิ้นงาน
· สลักกำหนดตำแหน่ง ฐานรอง/แผ่นรอง ปรับระดับช่วยให้สามารถติดตั้ง ปากกาจับชิ้นงาน ละเอียด บล็อค วีและตัว โฮลเดอร์ พาเลทเข้ากับ ฐานรอง/แผ่นรอง ปรับระดับได้อย่างง่ายดายและยังสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย

รหัสสินค้า
WST-203
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 52,877.18

SK2 JIG 1 ชิ้น 9 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทสินค้า ที่วางเครื่องมือ รายละเอียดประเภท บล็อค หมายเลข V 3 ขนาด(มิลลิเมตร) 120 × 68 × 46 (ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา)
ความจุ แคลมป์ยึด ø3ถึงø50 mm น้ำหนัก(กิโลกรัม) 1.3

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WST-203 ในชุด ระบบ ขดลวด -Cut อุปกรณ์จับยึด (Tooling) WST-203 ( บล็อค V หมายเลข 3)