(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ใช้ สเตนเลส โครงสร้างมาร์เทนไซต์ ซึ่งผ่านการ งานลับคม/งานเจียรไน งานละเอียด หลังจากการ การชุบแข็ง
·ในการใช้งานให้ติด ฐานรอง/แผ่นรอง ปรับระดับเข้ากับ ขาตั้ง ชิ้นงาน เครื่องจักร จำหน่าย แบบใช้ไฟฟ้า ตัด ขดลวด และติดตั้ง ปากกาจับชิ้นงาน ละเอียด บล็อค V และตัว โฮลเดอร์ พาเลทตาม รูปทรง ของ ชิ้นงาน
· สลักกำหนดตำแหน่ง ฐานรอง/แผ่นรอง ปรับระดับช่วยให้สามารถติดตั้ง ปากกาจับชิ้นงาน ละเอียด บล็อค วีและตัว โฮลเดอร์ พาเลทเข้ากับ ฐานรอง/แผ่นรอง ปรับระดับได้อย่างง่ายดายและยังสามารถเปลี่ยนได้อย่างง่ายดาย
ประเภทสินค้า | ที่วางเครื่องมือ | รายละเอียดประเภท | การปรับแบบ ละเอียด รอง 80 | การเปิด เขี้ยว สูงสุด(มิลลิเมตร) | 80 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของ เขี้ยว(มิลลิเมตร) | 8 | เขี้ยว ลึก(มิลลิเมตร) | 15 | ขนาด(มิลลิเมตร) | 170 × 82 × 15 |
โหลดไฟฟ้า สูงสุดของ ชิ้นงาน งาน(กิโลกรัม) | 1.5 | น้ำหนัก(กิโลกรัม) | 0.8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน WST-101 ในชุด ขดลวด-Cut ระบบ อุปกรณ์จับยึด (Tooling) WST-101 ( ปากกาจับชิ้นงาน ละเอียด 80)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง