1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ก้าน ดอกสว่าน วิเศษพร้อม หน้าแปลน SF-DRA (ความลึกของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร:5 x ลึก)

ก้าน ดอกสว่าน วิเศษพร้อม หน้าแปลน SF-DRA (ความลึกของการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร:5 x ลึก)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 11,303.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·การ การออกแบบ ความต้านทานต่ำเพื่อเพิ่ม ความแม่นยำ รู
· คอร์/แกน โฮลเดอร์ หนาช่วยป้องกัน ระยะโก่ง
·ตัดเศษเป็นชิ้น ละเอียด ๆ
·เปลี่ยน ปลาย ง่ายๆ

รหัสสินค้า
SF12-DRA080M-5
SF12-DRA085M-5
SF12-DRA090M-5
SF12-DRA095M-5
SF16-DRA100M-5
SF16-DRA105M-5
SF16-DRA110M-5
SF16-DRA115M-5
SF16-DRA120M-5
SF16-DRA125M-5
SF16-DRA130M-5
SF16-DRA135M-5
SF16-DRA140M-5
SF16-DRA145M-5
SF20-DRA150M-5
SF20-DRA160M-5
SF20-DRA170M-5
SF25-DRA180M-5
SF25-DRA190M-5
SF25-DRA200M-5
SF25-DRA210M-5
SF25-DRA220M-5
SF25-DRA230M-5
SF25-DRA240M-5
SF25-DRA250M-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางรู (เส้นผ่านศูนย์กลาง ดอกสว่าน ) D
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม L
(มิลลิเมตร)
ปลาย ใช้บังคับ เส้นผ่าศูนย์กลาง ก้าน
(มิลลิเมตร)
ความยาว ก้าน
(มิลลิเมตร)
การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ความลึก
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ สกรูตัวหนอน ประแจ

฿ 11,303.91

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 7.94 ถึง 8.49-DA0794M-GM ถึงDA0840M-GM124542.5820-5694HS-2524TRPFTP-5

฿ 11,303.91

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 8.50 ถึง 8.99104DA0850M-GM ถึงDA0890M-GM124545.0820-5697HS-2524TRPFTP-5

฿ 11,303.91

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9.00 ถึง 9.49107DA0900M-GM ถึงDA0940M-GM124547.5-HS-2524TRPFTP-5

฿ 11,303.91

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 9.50 ถึง 9.99110DA0950M-GM ถึงDA0990M-GM124550.0820-5702HS-2524TRPFTP-5

฿ 11,303.91

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10.00 ถึง 10.49 น116DA1000M-GM ถึงDA1040M-GM164852.5820-0327HS-2534TRPFTP-5

฿ 12,119.25

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 10.50 ถึง 10.99119DA1050M-GM ถึงDA1090M-GM164855.0820-5706HS-2534TRPFTP-5

฿ 12,119.25

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11.00 ถึง 11.49 น123DA1100M-GM ถึงDA1140M-GM164857.5820-5708HS-2534TRPFTP-5

฿ 12,119.25

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 11.50 ถึง 11.99126DA1150M-GM ถึงDA1190M-GM164860.0820-5711HS-2534TRPFTP-5

฿ 12,119.25

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12.00 ถึง 12.49 น129DA1200M-GM ถึงDA1240M-GM164862.5-HS-2534TRPFTP-5

฿ 12,119.25

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 12.50 ถึง 12.99132DA1250M-GM ถึงDA1290M-GM164865.0820-5715HS-2534TRPFTP-5

฿ 12,119.25

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 13.00 ถึง 13.49 น135DA1300M-GM ถึงDA1340M-GM164867.5820-5717HS-2534TRPFTP-5

฿ 12,119.25

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 13.50 ถึง 13.99138DA1350M-GM ถึงDA1390M-GM164870.0820-5720HS-2534TRPFTP-5

฿ 12,119.25

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 14.00 ถึง 14.49 น141DA1400M-GM ถึงDA1440M-GM164872.5820-5722HS-3048TRPFTP-6

฿ 12,119.25

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 14.50 ถึง 14.99144DA1450M-GM ถึงDA1490M-GM164875.0820-5724HS-3048TRPFTP-6

฿ 12,997.28

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 15.00 ถึง 15.99 น-DA1500M-GM ถึงDA1590M-GM205080.0820-5726HS-3048TRPFTP-6

฿ 12,997.28

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 16.00 ถึง 16.99 น-DA1600M-GM ถึงDA1690M-GM205085.0820-5728HS-3048TRPFTP-6

฿ 12,207.00

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 17.00 ถึง 17.99 น-DA1700M-GM ถึงDA1790M-GM205090.0820-5730HS-3048TRPFTP-6

฿ 15,161.02

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 18.00 ถึง 18.99 น179DA1800M-GM ถึงDA1890M-GM255695.0820-0335HS-4067TRPFTP-7

฿ 15,161.02

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 19.00 ถึง 19.99 น-DA1900M-GM ถึงDA1990M-GM2556100.0820-5733HS-4067TRPFTP-7

฿ 18,171.43

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 20.00 ถึง 20.99-DA2000M-GM ถึงDA2090M-GM2556105.0-HS-4067TRPFTP-7

฿ 18,171.43

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 21.00 ถึง 21.99 น-DA2100M-GM ถึงDA2150M-GM2556110.0820-5737HS-4067TRPFTP-7

฿ 18,171.43

DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 22.00 ถึง 22.99204DA2200M-GM ถึงDA2250M-GM2556115.0-HS-4067TRPFTP-7

฿ 19,990.22

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 23.00 ถึง 23.99 น-DA2300M-GM ถึงDA2350M-GM2556120.0820-5742HS-4067TRPFTP-7

฿ 19,990.22

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 24.00 ถึง 24.99216DA2400M-GM ถึงDA2450M-GM2556125.0820-5745HS-4067TRPFTP-7

฿ 22,373.47

KYR DRILLS 1 ชิ้น 5 วัน 25.00 ถึง 25.50 น-DA2500M-GM ถึงDA2550M-GM2556130.0820-5748HS-4067TRPFTP-7

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มี / ไม่มีรู น้ำมัน มี รายละเอียดประเภท ก้าน พร้อม หน้าแปลน