(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตัวเครื่อง หลักของ ปากกาจับชิ้นงาน มี กลไก ปรับ ละเอียด แนวนอน / ขนานสำหรับชิ้นงาน
A(มิลลิเมตร) | 245 | B(มิลลิเมตร) | 150 | C(มิลลิเมตร) | 100 |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 50 | E(มิลลิเมตร) | 50 | F(มิลลิเมตร) | (MAX) 100 |
G(มิลลิเมตร) | 58 | H(มิลลิเมตร) | 25 | I | 23 ถึง 53 |
J(มิลลิเมตร) | 22 | K(มิลลิเมตร) | 5 | L(มิลลิเมตร) | 17.5 |
N(มิลลิเมตร) | 150 | O(มิลลิเมตร) | 32 | P | 2-φ18 |
Q(มิลลิเมตร) | 2-φ9 | มวล (กก.) | 4.8 | วัสดุ | J.A.M. สเตนเลส แท้ |
ชุบแข็ง การเจาะ | HRC55° | ความขนาน | ภายใน 0.002 / 100 มม | squareness | ภายใน 0.005 มม. / 100 มม |
สเปค | มือจับ ประเภทกระชับ กลไก ปรับ เครื่องวัดระดับน้ำ / แบน, แม่เหล็ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน JWS946 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน ขดลวด งานละเอียด พร้อม ฟังก์ชั่น ปรับJWS946
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง