(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·จับคีมจับเปิด / ปิดพร้อมกับกลไกการป้องกันการเสียรูปของคีมจับที่เหมาะสำหรับการตัดและการตัดเฉือนที่มีความแม่นยำสูง
A(มิลลิเมตร) | 122 | B(มิลลิเมตร) | 60 | C(มิลลิเมตร) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
D(มิลลิเมตร) | 25 | E(มิลลิเมตร) | 30 | F(มิลลิเมตร) | 35 |
G(มิลลิเมตร) | 50 | H(มิลลิเมตร) | 35 | I | M6 |
L(มิลลิเมตร) | 105 | มวล (กก.) | 2.5 | วัสดุ | วัสดุ SKS หรือเทียบเท่า |
ชุบแข็ง การเจาะ | HRC60° | ความขนาน | 100 มม. ภายใน 0.002 มม | squareness | ภายใน 0.003 / 100 มม |
สเปค | มือจับ กระชับประเภทประเภท เกรด สูงแม่เหล็ก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HG50 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน งานละเอียด HG50
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง