(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·แปรง เหล็กกล้า ชุบ ทองเหลือง เพื่อเพิ่ม ความทนทาน(YTBR-112, 132, 142, 122, 1221, 1222)
· มือจับ ทำจากไม้ (ฝ่ามือ) ของ ตัวจับชิ้นงาน ทำจาก ไม้ บาง ๆมีการพิจารณาถึงการรักษาสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ
รหัสสินค้า |
---|
YTBR-112 |
YTBR-122 |
YTBR-1221 |
YTBR-132 |
YTBR-142 |
YTBR-311 |
YTBR-312 |
YTBR-323 |
YTBR-422 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ขน | ชนิด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้างของส่วนแปรง (มิลลิเมตร) | รูปทรง (หัว) | รหัสของทรัสโก้ | คุณสมบัติ | วัสดุ (มือจับ) | เส้นผ่าศูนย์กลาง ขดลวด (มิลลิเมตร) | รูปทรง (มือจับ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 132.00 ฿ 105.01 | KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | แปรง มือจับ ทำจากไม้ | 270 | 85 × 15 | แบบตรง | 807-0823 | แปรง ขดลวด 3 เส้น | ไม้ | 0.3 | แบบตรง | ||
฿ 154.00 ฿ 123.00 | KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | แปรงพร้อมที่ มือจับ โลหะ | 260 | 67 | แบบตรง | 807-0824 | แปรง ขดลวด พร้อมที่ มือจับ โลหะ | เหล็กกล้า | 0.25 | ก้ม | ||
฿ 284.00 ฿ 227.00 | KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | แปรง ช่อง | 215 | 65 | แบบตรง | 807-0825 | แปรง ช่อง ชนิด A | เหล็กกล้า | 0.25 | ก้ม | ||
฿ 269.00 ฿ 215.01 | KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | แปรง มือจับ ทำจากไม้ | 230 | 90 × 30 | แบบตรง | 807-0826 | แปรง ขดลวด ชนิดดาบ | ไม้ | 0.3 | แบบตรง | ||
฿ 269.00 ฿ 215.01 | KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | ขดลวด เหล็กกล้า | แปรง มือจับ ทำจากไม้ | 130 | 110 × 50 | - | 807-0827 | แปรง ขดลวด แบบวงรี | ไม้ | 0.3 | - | ||
฿ 132.00 ฿ 105.01 | KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | ขน หมู | แปรง มือจับ ไม้ไผ่ | 200 | 38 × 9 | แบบตรง | 807-0828 | แปรงเครื่องยนต์ (เล็ก) | ไม้ไผ่ | - | แบบตรง | ||
฿ 139.00 ฿ 111.01 | KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | ขน หมู | แปรง มือจับ ไม้ไผ่ | 295 | 62 × 10 | แบบตรง | 807-0829 | แปรงเครื่องยนต์ (ใหญ่) | ไม้ไผ่ | - | แบบตรง | ||
฿ 254.00 ฿ 203.00 | KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | ขน หมู | แปรง มือจับ ไม้ไผ่ | 315 | 62 × 15 | แบบตรง | 807-0830 | แปรง มุม | ไม้ไผ่ | - | แบบตรง | ||
฿ 154.00 ฿ 123.00 | KTC HANDTOOL | 1 ชิ้น | 11 วัน | อื่น ๆ | อื่น ๆ | 260 | 65 | แบบตรง | 807-0831 | แปรงปาล์ม | เหล็กกล้า | - | แบบตรง |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง