(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V (50/60 เฮิร์ตซ์)
· การใช้พลังงาน:40W
· สีอ่อน:สี Daylight (6500K)
· อายุการใช้งาน แหล่งกำเนิดแสงไฟ:40000 ชั่วโมง
·ไฟมอดูเลต:การไล่ระดับ 10 ขั้น แสงตลอดคืน
·ขนาด:Dia 450 × 93 (H) มม
·น้ำหนัก:1.0 กก
·พร้อมด้วย แรม ,หน่วยความจำ ส่องสว่างที่คุณสามารถจดจำการส่องสว่างที่คุณต้องการได้
·ตัวควบคุม
· อุปกรณ์เสริม:สำหรับตัวเว้นระยะการติดตั้ง (มุม·รอบ), รีโมทคอนโทรล, ตัวยึดรีโมทคอนโทรล, แบตเตอรี่ AAA x2 ชิ้น, สกรู x2 ชิ้น
·จำนวนเสื่อทาทามิที่เหมาะสม:สำหรับ 8 เสื่อทาทามิ
·ความสว่าง:4000 ล
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA761XS-1D ในชุด ไฟเพดานEA761XS-1D
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง