(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ไฟ LEDEA758RX-741

ไฟ LEDEA758RX-741

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758RX-741

รหัสรุ่น
EA758RX-741
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,694.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· คลองเลื่อย รายละเอียด:ไฟ, แท่นชาร์จ, แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟ, กระเป๋าเก็บของ, สายสะพาย
·ขนาด:เบา:Dia 105 x 210.5 มม:385 × 202 × 140 (H) มม
·น้ำหนัก:เบา:420 ก
· วัสดุ:เรซิ่น
· กันน้ำ:IP65
·แบตเตอรี่:ถ่าน ถ่านชาร์จ ขนาด D x 4 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
·ความสว่าง:300 ลูเมนส์ (แข็งแรง), 150 ลูเมนส์ (กลาง), 30 ลูเมนส์ (อ่อนแสงเสริม)
·อายุแบตเตอรี่:11 ชั่วโมง (แรง), 50 ชั่วโมง (กลาง), 100 ชั่วโมง (อ่อนแสงเสริม)
·ประเภทการฉายรังสี:แสงกระจาย
·ระยะการฉายรังสี:400 ม. (แข็งแรง)
· คลองเลื่อย ด้วย ถ่านชาร์จ EA758RX-41 (ไฟ LED)
· [A] สามารถต่อเข้ากับขาตั้งกล้องได้(ขนาด สกรู:UNC1 / 4)
· [B] พร้อม สวิตช์ ส่องสว่าง (ฉันแจ้ง ตำแหน่ง ในที่มืด)
· [C] ระบบไฟส่องสว่าง หลักและไฟย่อยพร้อมกัน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA758RX-741

รหัสรุ่น
EA758RX-741
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 9,694.00

LIGHT 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1