(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ตะไบ เพชรที่ผ่านการอิเล็กโทรดด้วยเม็ด สารขัดถู เพชรคุณภาพ ละเอียด ที่ได้รับการคัดสรรมาอย่างดี
·ทนต่อการขัดถูได้ดีเยี่ยมไม่มีการเปลี่ยนแปลง รูปทรง เหมาะสำหรับการ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร งานละเอียด
·เครื่องเป่าเพชรชนิดมีรูพรุน
·ความสามารถในการเจียรนัยที่ยอดเยี่ยมช่วยให้ การขัดเงา ปราศจากรอยขีดข่วน
·เหมาะที่สุดสำหรับการแก้ไขและการลับคมใบมีดการลบคมและขัดเซรามิกแก้ว ฯลฯ การตกแต่งแม่พิมพ์คาร์ไบด์การกำจัดชั้นการชุบแข็งที่ปล่อยออกมาและการตกแต่งพื้นผิวที่ปล่อยออกมา
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ ใช้:เซรามิกแก้วเหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมคาร์ไบด์ซีเมนต์เซอร์เมทเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมและทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
RD5801 |
RD5802 |
RD5803 |
RD5804 |
RD5805 |
RD5806 |
RD5807 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดอนุภาค (#) | รหัสของทรัสโก้ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,886.70 | WHETSTONE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 400 | 856-8365 | ||
฿ 3,487.00 | MNT WHETSTONE | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 47 วัน | 800 | 856-8364 | |
฿ 2,882.64 | MNT WHETSTONE | 1 ชิ้น | 8 วัน | 1,200 | 856-8363 | ||
฿ 2,901.94 | MNT WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 2,000 | 856-8362 | ||
฿ 2,901.94 | MNT WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4,000 | 856-8361 | ||
฿ 2,901.94 | MNT WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6,000 | 856-8360 | ||
฿ 2,901.94 | MNT WHETSTONE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 8,000 | 856-8359 |
กำลังโหลด …
ชนิด | มือหิน / แร็ปเปอร์ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภทการบัดกรี | ความกว้างของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) | 10 |
---|---|---|---|---|---|
รูปทรง | กระดาษห่อมือ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง