(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· เครื่องมือขัด งานลับคม/งานเจียรไน และ ขัด ละเอียด ชนิดแยกต่างหากที่ใช้ร่วมกับ ด้าม จับ ( เพลา)
·เนื่องจากสามารถใช้แมนเดรลซ้ำ ๆ ได้ ของเสีย หลังการใช้งานจึงลดลงและสามารถลดต้นทุน เครื่องมือ ได้เมื่อเทียบกับ เครื่องมือ มีเพลา
· ผ้า ไนล่อน ผ้านอนวูฟเวน ที่มีเม็ด สารขัดถู จะถูกบีบอัด
·เหมาะสมที่สุดสำหรับงานเจียรละเอียดในร่องร่อง ฯลฯ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุ รองรับการใช้งาน:เหล็กกล้าเครื่องมือโลหะผสมเรซินยางเหล็กทั่วไปสแตนเลสอลูมิเนียมทองแดง
รหัสสินค้า |
---|
NA3011 |
NA3012 |
NA3013 |
NA3014 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาด อนุภาค (#) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,955.00 | UNIPOLISHED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 47 วัน | 180 | |
฿ 1,955.00 | UNIPOLISHED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 47 วัน | 240 | |
฿ 1,955.00 | UNIPOLISHED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 47 วัน | 320 | |
฿ 1,955.00 | UNIPOLISHED WHEEL | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 47 วัน | 400 |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 30 | เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) | 3 | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด(รอบต่อนาที) | 5,000 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้าง(มิลลิเมตร) | 2 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง