(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ นี้เหมาะสำหรับพื้นที่แคบและ แบบฝัง พบในแม่พิมพ์
·ด้วยการ การออกแบบ กะทัดรัดและ น้ำหนักเบา รวมถึง ตัวจับชิ้นงาน นุ่มนวลเป็นมิตรกับ มือ ผู้ใช้จะไม่รู้สึกเมื่อยล้าของมือแม้จะใช้งานเป็นเวลานาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· รองรับการใช้งาน กับ เครื่องมือ มีแขน
·สำหรับการ งานขัด การแปรรูป แม่พิมพ์ และการตัดในหลุมลึก / พื้นที่แคบ
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 35,000 | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 155 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MSC-120 ในชุด เครื่องขัดกระดาษทราย มุม ไมโครชนิดคอล คอลเลท (ท่อไอเสียด้านหลัง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง