(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· Chucking สอดคล้องกับประเภท ขาพิน + ประแจ
·ใช้คอลเล็ตแกนหมุนที่มีความแม่นยำสูงซึ่งมีหัวจับตัวถังและคอลเล็ตในตัว
· ตลับลูกปืน ที่กำหนดแยกต่างหากสำหรับ มอเตอร์ และส่วนหน้าช่วยลดการสึกหรอให้น้อยที่สุดในขณะที่ยังคง เอาต์พุต มั่นคง (ความเร็วในการหมุน) เป็นระยะ ระยะเวลา นาน
·ใช้ ใบมีดลบคม พิเศษ (ขึ้นรูป) ที่มี ความทนทาน มากขึ้น
·มีการใช้การบำบัดพิเศษกับพื้นผิวด้านในของตัวเครื่องเพื่อกระจายความร้อนของแบริ่ง
จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี(รอบต่อนาที) | 60,000 | ตัวเครื่อง หลักผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง | ตัวเครื่อง หลัก | ความดันลม ใช้งาน(MPa) | 0.4 ถึง 0.6 |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 155 | ระบบระบายอากาศ | ด้านหลัง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน AX-101 ในชุด เครื่องขัดขนาดเล็ก (ความสามารถในการทำงาน / ความทนทาน ทรงพลัง)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง