1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

แอร์บาลานเซอร์ 1.3 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายในφ6.5

HTL TOOL BALANCERS

แอร์บาลานเซอร์ 1.3 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายในφ6.5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,775.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รอกม้วนสายไฟ อากาศและบาลานเซอร์ แบบรวม
·สามารถใช้เพื่อยกและลด อุปกรณ์นิวเมติกส์ เบา ๆ
·ง่ายต่อการปรับ แรงบิด ตาม โหลดไฟฟ้า แบบแขวน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สายการผลิตรถยนต์
·โรงงานผลิต
· งานซ่อมบำรุง รถยนต์ / ยานพาหนะ

รหัสสินค้า
DBA-12
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 9,775.00

HTL TOOL BALANCERS 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ สปริงบาลานเซอร์ ความจุ(กิโลกรัม) 0.1 ถึง 3 ระยะเคลื่อนที่(ม.) 1.3
ต้านทาน โหลดไฟฟ้า(kgf) 15 ID สายยาง(มิลลิเมตร) 6.5 JAN Code 4930510315027
มวล(กิโลกรัม) 2.1 วัสดุ ABS, สายยาง: โพลียูรีเทน เสริมแรง เกลียว 1B เหล็กฉากสำหรับยึด ด้านประถมศึกษา: R3 / 8 รองด้าน: ชุมทาง ยึดอยู่กับที่ PS1 / 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DBA-12 ในชุด แอร์บาลานเซอร์ 1.3 ม. เส้นผ่านศูนย์กลางภายในφ6.5