(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
Esco OA จ่ายไฟ 125 V AC/15 A tap (6 พอร์ต ส สต๊อปเปอร์ สายดิน พร้อม MG)
ขนาด | 360.5×44×25.5mm | รายละเอียด 1 | รวม แม่เหล็ก (ถอดออกได้) | รายละเอียด2 | ปลั๊กสายดินที่ทนต่อการติดตาม |
---|---|---|---|---|---|
ความยาวสายไฟ | 1m | ในระยะสั้น | 15A·125V(1500W) | เต้ารับ อุปกรณ์แหล่งจ่าย | 2P × 6 เต้ารับ (ชนิดต่อสายดิน) |
รายละเอียด 3 | รหัสสิ่งแวดล้อม EM-CCTF (เทียบเท่ากับ HVCTF) | รายละเอียด 4 | มาพร้อมกลไกการยึดอยู่กับที่ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง