(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทที่ยาวนานที่สุดในซีรีส์ Don Hawk
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานที่ต้องการ ข้อต่อลด สึกหรอของหินเจียร
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับการลับคม เหล็กกล้าทั่วไป
รหัสสินค้า |
---|
1000C92112 |
1000C92122 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,297.41 | NCL GRIDING WHEELS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | ||
฿ 2,285.32 | NCL GRIDING WHEELS | 1 แพ็ค | 25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน |
กำลังโหลด …
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 15 | ความหนา(มิลลิเมตร) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด(นางสาว) | 72 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง