(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·นี่คือบทความที่คัดสรรเม็ดเพชรอย่างพิถีพิถันด้วยพันธะโลหะอันทรงพลังGC และ WA เหมาะสำหรับหิน งานลับคม/งานเจียรไน ทุกชนิด
รหัสสินค้า |
---|
CDM3 M0111 |
CDM3 M0112 |
CDM3 M0211 |
CDM3 M0212 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เส้นผ่านศูนย์กลาง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,655.48 | POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11 | ||
฿ 5,655.48 | POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 12 | ||
฿ 8,249.03 | POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 11 | ||
฿ 7,980.19 | POLISHING TOOL | 1 ชิ้น | 8 วัน | 12 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | เพชรแต่งหิน | ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) | 100 | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน(มิลลิเมตร) | 9.5 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง