(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
61-0479-59 |
61-0479-60 |
61-0479-61 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
สายยาง ID ที่ รองรับการใช้งาน | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,210.00 ฿ 968.00 |
MINI FITTING Y TYPE 4.0MM | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | 23×31 | 4mm | ตัววาย 4.0 มม | ||
฿ 1,453.00 ฿ 1,162.98 |
MINI FITTING Y TYPE 5.0MM | 1 ชิ้น | - | 19 วัน | 27×37 | 5mm | ตัววาย 5.0 มม | ||
฿ 1,693.00 ฿ 1,355.08 |
MINI FITTING Y TYPE 6.5MM | 1 ชิ้น | - | 19 วัน | 36×50 | 6.5mm | ตัววาย 6.5 มม |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:VFT106
· วัสดุ:PP (โพลีโพรพีลีน)
·ปริมาณ:1 แพคเกจ (10 ชิ้น)
·หม้อนึ่งฆ่าเชื้อ (+ 121 ℃)
·ประเภท:T พิมพ์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน
· เส้นผ่านศูนย์กลางภายในท่อ ใช้งานได้:φ1.5มม
รหัสรุ่น |
---|
61-0479-59 |
61-0479-60 |
61-0479-61 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | Number of pc(s). included in pkg. | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
สายยาง ID ที่ รองรับการใช้งาน | รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,210.00 ฿ 968.00 |
MINI FITTING Y TYPE 4.0MM | 1 แพ็ค |
10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ |
19 วัน | 23×31 | 4mm | ตัววาย 4.0 มม | ||
฿ 1,453.00 ฿ 1,162.98 |
MINI FITTING Y TYPE 5.0MM | 1 ชิ้น | - | 19 วัน | 27×37 | 5mm | ตัววาย 5.0 มม | ||
฿ 1,693.00 ฿ 1,355.08 |
MINI FITTING Y TYPE 6.5MM | 1 ชิ้น | - | 19 วัน | 36×50 | 6.5mm | ตัววาย 6.5 มม |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง