(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปั๊มสุญญากาศแบบหมุนปิดผนึกน้ำมัน 670 ลิตร / นาที

ปั๊มสุญญากาศแบบหมุนปิดผนึกน้ำมัน 670 ลิตร / นาที

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6055-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    210×680×324
  • เอาต์พุต
    1500W
  • น้ำหนัก(g)
    60000
  • ท่อนำเข้า
    VG40 (รองรับการใช้งาน KF40 เป็นตัวเลือก)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    670 ลิตร/นาที
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องปั๊มน้ำ
  • พิมพ์รายละเอียด
    ปั๊มสุญญากาศ แกนหมุน น้ำมัน
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    พอร์ตเชื่อมต่อ บัลลาสต์แก๊สปิด/ ≤ 0.67 × 10⁻³, พอร์ตเชื่อมต่อ บัลลาสต์แก๊สเปิด/ ≤ 2.0 × 10⁻³
  • ปริมาณ น้ำมัน
    1.0 ถึง 2.5 ลิตร
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    50 Hz/AC200 ถึง 240/380 ถึง 415 V, 60 Hz/AC200 ถึง 240/380 ถึง 460 V
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    670/800 (50/60 Hz)
รหัสรุ่น
3-6055-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 207,416.00

฿ 193,581.35

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    210×680×324
  • เอาต์พุต
    1500W
  • น้ำหนัก(g)
    60000
  • ท่อนำเข้า
    VG40 (รองรับการใช้งาน KF40 เป็นตัวเลือก)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    670 ลิตร/นาที
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องปั๊มน้ำ
  • พิมพ์รายละเอียด
    ปั๊มสุญญากาศ แกนหมุน น้ำมัน
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    พอร์ตเชื่อมต่อ บัลลาสต์แก๊สปิด/ ≤ 0.67 × 10⁻³, พอร์ตเชื่อมต่อ บัลลาสต์แก๊สเปิด/ ≤ 2.0 × 10⁻³
  • ปริมาณ น้ำมัน
    1.0 ถึง 2.5 ลิตร
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    50 Hz/AC200 ถึง 240/380 ถึง 415 V, 60 Hz/AC200 ถึง 240/380 ถึง 460 V
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    670/800 (50/60 Hz)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:VD40C-02211-19040011
·ความเร็วไอเสีย (L / min):670/800 (50/60 เฮิร์ต)
· เอาต์พุต (กิโลวัตต์):1.5
·บรรลุ ความดัน:แก๊สบัลลาส พอร์ตเชื่อมต่อ ปิด /?0.67 pa พอร์ตเชื่อมต่อ บัลลาสต์แก๊สเปิด /?2.0 ปี
·ทาง เต้าเสียบ พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย:VG40 (รองรับ KF40 พร้อมตัวเลือกที่มีจำหน่ายแยกต่างหาก)
·ปริมาณ น้ำมัน:1.0 - 2.5 ล
· พาวเวอร์ซัพพลาย:50 เฮิร์ต / 200 - 240/380 - 415 V, 60 เฮิร์ต / 200 - 240/380 - 460 โวลต์
·ขนาด:210 × 680 × 324 มม
·น้ำหนัก:60 กก

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-6055-02

  • ขนาด(มิลลิเมตร)
    210×680×324
  • เอาต์พุต
    1500W
  • น้ำหนัก(g)
    60000
  • ท่อนำเข้า
    VG40 (รองรับการใช้งาน KF40 เป็นตัวเลือก)
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    670 ลิตร/นาที
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เครื่องปั๊มน้ำ
  • พิมพ์รายละเอียด
    ปั๊มสุญญากาศ แกนหมุน น้ำมัน
  • ความดันสูงสุด (ปาสคาล)
    พอร์ตเชื่อมต่อ บัลลาสต์แก๊สปิด/ ≤ 0.67 × 10⁻³, พอร์ตเชื่อมต่อ บัลลาสต์แก๊สเปิด/ ≤ 2.0 × 10⁻³
  • ปริมาณ น้ำมัน
    1.0 ถึง 2.5 ลิตร
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    50 Hz/AC200 ถึง 240/380 ถึง 415 V, 60 Hz/AC200 ถึง 240/380 ถึง 460 V
  • เลื่อยโซ่(ลิตร/นาที)
    670/800 (50/60 Hz)
รหัสรุ่น
3-6055-02 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 207,416.00

฿ 193,581.35

PUMPING EQUIPMENT 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1