(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เทปกาว ฟิล์ม เรซิ่น ฟลูออรีน Chukoh Flo (R) ASF-121FR 10 มม. x 10 ม. x 0.13 มม.

เทปกาว ฟิล์ม เรซิ่น ฟลูออรีน Chukoh Flo (R) ASF-121FR 10 มม. x 10 ม. x 0.13 มม.

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 30/04/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5580-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีเทา
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    —60 ถึง 200° ซ
  • ค่าความแข็ง
    160N/25mm
  • ความหนาของ เทป(mm)
    0.13
  • คุณสมบัติ
    ทนความร้อน แบบมีฉนวน ทนสารเคมี
  • ความกว้างของเทป(mm)
    10
  • กาว
    ทำจากซิลิโคน
  • ความแข็งแรง กาว
    9N/25mm
  • ความยาว เทป(m)
    10
  • อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด(°C)
    -51 ถึง -100
  • วัสดุฐาน
    ฟลูออโรโพลิเมอร์
  • อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C)
    151 ถึง 200
  • รายละเอียดสี
    สีเทาสว่าง
รหัสรุ่น
3-5580-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 793.00

฿ 635.03

TAPE/PAPER/POLYETHYLENE BAG 1 ชิ้น 19 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีเทา
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    —60 ถึง 200° ซ
  • ค่าความแข็ง
    160N/25mm
  • ความหนาของ เทป(mm)
    0.13
  • คุณสมบัติ
    ทนความร้อน แบบมีฉนวน ทนสารเคมี
  • ความกว้างของเทป(mm)
    10
  • กาว
    ทำจากซิลิโคน
  • ความแข็งแรง กาว
    9N/25mm
  • ความยาว เทป(m)
    10
  • อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด(°C)
    -51 ถึง -100
  • วัสดุฐาน
    ฟลูออโรโพลิเมอร์
  • อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C)
    151 ถึง 200
  • รายละเอียดสี
    สีเทาสว่าง

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·กว้าง x ยาว:10 มม. x 10 ม
·ความลึก (มม.):0.13
·ขีด จำกัด อุณหภูมิที่อนุญาต:ประมาณ 200 ℃

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 3-5580-01

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    เทปกาว
  • สี
    สีเทา
  • ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C)
    —60 ถึง 200° ซ
  • ค่าความแข็ง
    160N/25mm
  • ความหนาของ เทป(mm)
    0.13
  • คุณสมบัติ
    ทนความร้อน แบบมีฉนวน ทนสารเคมี
  • ความกว้างของเทป(mm)
    10
  • กาว
    ทำจากซิลิโคน
  • ความแข็งแรง กาว
    9N/25mm
  • ความยาว เทป(m)
    10
  • อุณหภูมิใช้งานต่ำสุด(°C)
    -51 ถึง -100
  • วัสดุฐาน
    ฟลูออโรโพลิเมอร์
  • อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด(°C)
    151 ถึง 200
  • รายละเอียดสี
    สีเทาสว่าง
รหัสรุ่น
3-5580-01 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 793.00

฿ 635.03

TAPE/PAPER/POLYETHYLENE BAG 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1