(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-5008-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 39,517.80 ฿ 28,069.49 |
SCREW FEEDER VSF-5 | 1 ชิ้น | 15 วัน |
[สเปคผลิตภัณฑ์]
· รหัสรุ่น: VSF-5
· ขนาด (mm): 126 × 182 × 147
· น้ำหนัก (kg): 2.2
· แรงดันไฟฟ้าขาเข้า, กระแสไฟฟ้า: 15 V DC 0.7 A
·ขนาด สกรู ใช้งานได้: สกรู ธรรมดา / สกรูเกลียวปล่อย ต๊าป M1.0 - M5.0 สกรู ใต้ หัว ยาวสูงสุด 19 มม
·ความจุของ สกรู: 200 ซีซี
· อุปกรณ์เสริม: หม้อแปลงกระแสสลับ (AC100 - 240 V 50/60 Hz), สต๊อปเปอร์ (สำหรับ M1.0 - 2.0 1 ชิ้น, สำหรับ M2.5 - 5.0 1 ชิ้น), ราง ปรับความกว้างส่วนหน้าของ แผ่นเพลท 70 x 90 x t0.8, t1. 0, t1.2, t1.5, t2.0 มม. อย่างละ 1 แผ่น แผ่นเพลท ปรับความกว้าง ราง ด้านหลัง 20 x 10 x t0.2 มม./2 แผ่น 20x 10 x t0.5 มม./10 ผ้าใบแลพแผ่นชีต หกเหลี่ยมแบบตัว L ประแจ
·
· [อ้างอิงภาพยนตร์] ((1) และ (2) สามารถพบได้จากไอคอนภาพยนตร์ทางด้านซ้ายของหน้าจอ)
·▼ (1): https: //youtu.be/JUP9-ejXpq8
·▼ (2): https: //youtu.be/4CcnaZsQrjA
·▼ (3): https: //youtu.be/A6ktzRlvjm0
·▼ (4): https: //youtu.be/m99b_NaSqzI
·▼ (5): https: //youtu.be/4ShXVQlB4Vc
·▼ (6): https: //youtu.be/r7hqHlQkLx0
·▼ (7): https: //youtu.be/7ku7MkxPqG8
·▼ (8): https: //youtu.be/3W6a7hNFk_M
·▼ (9): https: //youtu.be/eVIsZPYtZkg
·▼ (10): https: //youtu.be/TIzdsiYZUL4
·▼ (11): https: //youtu.be/0Ms5Q0GQ0Ac
·▼ (12): https: //youtu.be/pAQtHFxK5Lk
·▼ (13): https: //youtu.be/RG66mDqDguI
รหัสรุ่น |
---|
3-5008-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 39,517.80 ฿ 28,069.49 |
SCREW FEEDER VSF-5 | 1 ชิ้น | 15 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง