(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องบันทึกข้อมูล ดิจิตอล MCH-383SD (เทอร์โม - ไฮโกรมิเตอร์, มิเตอร์วัดไฟ CO2)

เครื่องบันทึกข้อมูล ดิจิตอล MCH-383SD (เทอร์โม - ไฮโกรมิเตอร์, มิเตอร์วัดไฟ CO2)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/05/2024
กรองหมวดหมู่ :

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-2517-03

รหัสรุ่น
1-2517-03 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 20,457.00

฿ 16,365.60

DATA LOGGER 1 ชิ้น 19 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น : MCH-383SD (เทอร์โมไฮโกรมิเตอร์, มิเตอร์วัดไฟ CO2)
· วัตถุ ที่จะวัด: อุณหภูมิความชื้น CO2
·ช่วงการวัด: (อุณหภูมิ) 0 - 50 ℃ / (ความชื้นความชื้น) 10 - 90% RH / (CO2) 0 - 4000 ppm
· ความละเอียด: (อุณหภูมิ) 0.1 ℃ / (ความชื้นความชื้น) 0.1% RH / (CO2) 1 ppm
· ความแม่นยำ: (อุณหภูมิ) ± (0.8 ℃) / (ความชื้นความชื้น) ± 4% rdg + 1% RH (70% RH หรือสูงกว่า), ± 4% rdg + 4% RH (ต่ำกว่า 70% RH) / ( CO2) ± 40 ppm (1,000 ppm หรือต่ำกว่า), ± 5% rdg (1001 - 3000 ppm), ± 250 ppm (3001 ppm หรือสูงกว่า)
·สุ่มตัวอย่าง: 5 วินาที / ครั้ง
·จอแสดงผล: LCD
· ฟังก์ชั่น: นาฬิกา
· แรม ,หน่วยความจำ: SD Card (1 - 16 G)
·อินเทอร์เฟซ: SD Card, USB
· OS/ ระบบปฏิบัติการ รองรับ: Windows (R) 2000 / XP / Vista ™
· พาวเวอร์ซัพพลาย: เซลล์แห้ง AAA x 6 ชิ้น (รวมสำหรับการทดสอบ) หรือ 9 V DC (รวม หม้อแปลงกระแสสลับ)
·ขนาด: 80 × 32 × 132 มม
·น้ำหนัก: ประมาณ 285g
· อุปกรณ์เสริม: SD Card (1 G), ชุดยึดผนัง
·ได้รับ CE

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 1-2517-03

รหัสรุ่น
1-2517-03 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 20,457.00

฿ 16,365.60

DATA LOGGER 1 ชิ้น 19 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1