(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
วัสดุ ป้องกันไฟ ที่จะไม่เผาไหม้ในอากาศและความเข้มสูงเส้นใยอะรามิดที่มีความต้านทานอุณหภูมิสูง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็นตัวป้องกันสำหรับงานเชื่อมตัดฟิวชั่นและงานทนความร้อน
รหัสสินค้า |
---|
GR-T |
PYR-T3 |
PYR-T5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทรายละเอียด | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | ความหนา (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 550.00 | PROTECTIVEEQUIPMENTS | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | ถุงมือ สีเขียว | 220 | 1.2 | 137-2866 | 55 | ||
฿ 4,790.00 | PROTECTIVE EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ถุงมือ 3 นิ้ว | 350 | 3 | 124-9673 | 300 | ||
฿ 6,069.00 | PROTECTIVE EQUIPMENTS | 1 ชิ้น | 1 วัน | ถุงมือ ห้านิ้ว | 350 | 3 | 415-1038 | 350 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์ป้องกันสำหรับงานเชื่อม | วัสดุ | เส้นใยอะรามิด | สเปค | เส้นใยอะรามิด 50% เส้นใยทนไฟ 50% |
---|---|---|---|---|---|
การใช้งาน | เป็นตัวป้องกันสำหรับงานเชื่อมตัดฟิวชั่นและงานทนความร้อน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง