- แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก
ไฟฉายพกพา, ไฟฉาย LED ชนิดปากกา
(i)ข้อควรระวัง
- · ไม่สามารถเปลี่ยนหลอดไฟได้ · ห้ามจ้องมองแสง LED โดยตรง
รหัสรุ่น |
ชื่อสินค้า |
จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ |
ส่วนลดปริมาณ |
จำนวนวันจัดส่ง |
รหัสของทรัสโก้ |
|
฿ 376.00
|
LED FLASH LIGHT PEN SHAPED
|
1 ชิ้น
|
|
บริการจัดส่งวันเดียวกัน
|
819-3871 |
|
฿ 376.00
|
LED FLASH LIGHT PEN SHAPED
|
1 ชิ้น
|
|
1 วัน
|
819-3872 |
สเปค พื้นฐาน
-
- ประเภทผลิตภัณฑ์
- ประเภท LED
-
- ชนิด
- ประเภทปากกา
-
- วัตถุประสงค์พิเศษ
- ป้องกันหยดน้ำ
-
- เวลา ระบบไฟส่องสว่าง สูงสุด (h)
- 12
-
- ฟลักซ์ ทั้งหมด(LM)
- 18
-
- ขนาด ตัวเครื่อง หลัก(มิลลิเมตร)
- φ14× 114
-
- มวล(ก.)
- 40
-
- วัสดุ
- อะลูมิเนียม
-
- อุปกรณ์เสริม
- คลิป ถ่าน อัลคาไลน์ขนาด AAA 2 ก้อน
-
- คุณสมบัติ
- กันฝุ่นและกันน้ำ (IP54)
-
- รายละเอียด พาวเวอร์ซัพพลาย
- 2 × AAA ถ่าน อัลคาไลน์
รายละเอียดสินค้า
ไฟปากกาพกพาที่สะดวก พร้อมคลิปปากกาที่สะดวกต่อการนำติดตัว
[คุณสมบัติ]
· ไฟปากกา LED ป้องกันหยดน้ำ (IPX4)
· สามารถใช้ถ่าน Eneloop
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สามารถใช้งานได้ที่ไซต์งานที่มีแสงสว่าง
รหัสรุ่น |
ชื่อสินค้า |
จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ |
ส่วนลดปริมาณ |
จำนวนวันจัดส่ง |
รหัสของทรัสโก้ |
|
฿ 376.00
|
LED FLASH LIGHT PEN SHAPED
|
1 ชิ้น
|
|
บริการจัดส่งวันเดียวกัน
|
819-3871 |
|
฿ 376.00
|
LED FLASH LIGHT PEN SHAPED
|
1 ชิ้น
|
|
1 วัน
|
819-3872 |
กำลังโหลด...
- ข้อมูลจำเพาะและขนาดของชิ้นส่วนบางชิ้นอาจไม่ครอบคลุมทั้งหมด สำหรับรายละเอียดที่แน่นอนโปรดดู manufacturer catalogs.
สเปค ผลิตภัณฑ์
LU-101
- Head Twist Switch
- Dust Proof & Water Proof (IP54)
- Pen Clip Included
Specification
- LED type:1 × φ5mm white LED
- Light Output:18lm
- Battery type:2 ×AAA Alkaline Batteries
- Run time : 12h
- Lighting Technique:Wide Beam
- Beam Distance:20m
- Dust Proof & Water Proof (IP54)
- Impact Resistance:2m Drop
- Size:φ14×114mm (φ0.55×4.49in)
- Weight:40g (1.4 oz)
- Accessory:Clip, 2 ×AAA Alkaline Batteries
แชทกับมิซูมิ
ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ
เวลาให้บริการ
9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)
ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)
แจ้งการใช้งาน
การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย
ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท
แชทกับมิซูมิ
ท่านสามารถใช้บริการแชทเพื่อติดต่อสอบถามกับมิซูมิ
เวลาให้บริการ
9:00 - 18:00 (จันทร์-เสาร์)
ท่านสามารถทิ้งข้อความไว้ได้ในช่วงนอกเวลาให้บริการ
ทางเราจะติดต่อกลับในช่วงเวลาและวันทำการถัดไป
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดทำการ)
แจ้งการใช้งาน
การให้บริการแชทนี้สำหรับลูกค้าองค์กรและให้บริการเป็นภาษาไทย
ไม่สามารถให้บริการขอราคาและสั่งซื้อทางแชท
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง