(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
3-6544-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 169,353.00 ฿ 158,057.15 |
GLOVE COMPARTMENTS | 1 ชิ้น | 19 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·หมายเลข รุ่น:อากาศแน่น 600 + PCRM-01
·ขนาด (มม.):890 × 485 × 450
· ความดัน การเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ การทำงานขั้นต่ำ / ความดัน หน่วยแสดงผลต่ำสุด:0.05 kpa / 0.01 kpa
· วัสดุ:ตัวเครื่อง / PMMA แบบใส ( เรซิ่น อะคริลิค ), วาล์ว, ส่วนติดตั้ง เกจวัดสุญญากาศ / PC (โพลีคาร์บอเนต), ฐานบานพับ/ PMMA (อะคริลิค)
· การเชื่อมต่อสายไฟ ภายนอก:พอร์ตเชื่อมต่อ จ่ายอากาศ (แรงดันลบ ) / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง φ8มม. (วิธีสัมผัสเดียว), แก๊ส (มีอากาศด้วย) พอร์ตเชื่อมต่อ จ่าย (ด้าน ความดันบวก ) / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง φ8มม. (วิธีสัมผัสเดียว), พอร์ตเชื่อมต่อ ไอเสีย / เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. สายยาง φ10มม. (วิธีสัมผัสเดียว)
· ความดันลม ให้มา:0.4 - 0.6 mpa (การบริโภค:80 ลิตร / นาที (ANR))
·จ่าย ความดัน ก๊าซ:0.6 mpa หรือน้อยกว่า
· พาวเวอร์ซัพพลาย:100 V AC 50/60 Hz
·น้ำหนัก:28 กก
· อุปกรณ์เสริม:วาล์ว x 1 ชิ้น (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ14มม.) ถุงมือ ขนาดใหญ่สำหรับกล่องถุงมือ x 1 คู่
รหัสรุ่น |
---|
3-6544-01 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 169,353.00 ฿ 158,057.15 |
GLOVE COMPARTMENTS | 1 ชิ้น | 19 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง