(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ผ้ากันฝนEA996XZ-24A

ผ้ากันฝนEA996XZ-24A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA996XZ-24A

รหัสรุ่น
EA996XZ-24A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,747.00

RAIN GEAR 1 ชิ้น 22 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·งานก่อสร้าง·งานยาม ฯลฯ
· วัสดุ:วัสดุ ภายนอก:210T โพลีเอสเตอร์ 100% ( กันน้ำ ความชื้นซึมผ่าน) เคลือบฉนวน:ตาข่าย โพลีเอสเตอร์ 100%
· น้ำ:10,000 มม
·การซึมผ่านของความชื้น:2,000 มม
· สี:ดำ / น้ำเงิน
·ขนาด:3 ล
·มี เทป สะท้อนแสงด้านหลัง
·สามารถถอดฝากระโปรงออกได้
·ป้องกันการระเบิดที่ข้อมือ แบบปรับได้ ความกว้างของชายเสื้อ ได้
· สเปค ข้อควรระวัง:โปรดอย่าวางวัตถุที่มีไฟหรือร้อนไว้ใกล้ ผลิตภัณฑ์

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA996XZ-24A

รหัสรุ่น
EA996XZ-24A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,747.00

RAIN GEAR 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1