(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ชุดกันฝน (ชนิดซึมผ่านความชื้นได้)EA996XB-55

ชุดกันฝน (ชนิดซึมผ่านความชื้นได้)EA996XB-55

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA996XB-55

รหัสรุ่น
EA996XB-55
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,750.39

RAIN GEAR 1 ชิ้น 6 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ภายนอก:ไนล่อน 100% ( การเคลือบผิว PU) ด้านใน:โพลีเอสเตอร์ 100% ( ตาข่าย ด้านใน)
·แขนเสื้อแบบใส่ฮู้ด
·ไม่อนุญาตให้ฝนหรือลมเข้าและปล่อยความชื้นจากการขับเหงื่อ
·กันน้ำ - 10,000 มม
·การซึมผ่านของความชื้น - 3,000 ก. / ตร.ม. 24 ชม
· มิติ -4L
·สี - เทา

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA996XB-55

รหัสรุ่น
EA996XB-55
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,750.39

RAIN GEAR 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1