1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชุดหัวอัดจาระบี EA991CX-42

OIL

ชุดหัวอัดจาระบี EA991CX-42
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,069.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปคผลิตภัณฑ์]
· คลองเลื่อย หัวฉีด UNF1/4 และ PF1/8 จำนวน 110 ชิ้น
· วัสดุ-โลหะผสม เหล็กกล้า
· คลองเลื่อย หัวฉีด UNF1/4 และ PF1/8 จำนวน 110 ชิ้น
· วัสดุ-โลหะผสม เหล็กกล้า
· มิติ สกรู UNF1/4", แบบ แบบตรง 30 ชิ้น,45° 15 ชิ้น,90° 15 ชิ้น
· มิติ สกรู PF1/8", แบบ แบบตรง 20 ชิ้น,45° 15 ชิ้น,90° 15 ชิ้น

รหัสสินค้า
EA991CX-42
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,069.00

OIL 1 ชิ้น 92 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA991CX-42 ในชุด ชุดหัวอัดจาระบี EA991CX-42