(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ท่อเฟล็กซ์ สำหรับปั๊ม จาระบีEA991CN-900

ท่อเฟล็กซ์ สำหรับปั๊ม จาระบีEA991CN-900

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA991CN-900

รหัสรุ่น
EA991CN-900
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,969.00

GREASE GUN 1 ชิ้น 22 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·มี สปริง ป้องกันที่ด้านการติดตั้ง ข้อต่อ
· กระบอกอัดจาระบี เหมาะสม -EA991CN ซีรีส์EA991CK
· ความดัน ใช้งานสูงสุด:7,500PSI
· ความดัน ใช้งานขั้นต่ำ:20,000PSI
·ความยาว - 900 มม
·น้ำหนัก - ประมาณ 120 กรัม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA991CN-900

รหัสรุ่น
EA991CN-900
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,969.00

GREASE GUN 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1