(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปั๊ม จาระบีEA991CN-4

ปั๊ม จาระบีEA991CN-4

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA991CN-4

  • ชนิด
    [อุปกรณ์เสริม] โปรหนัก
  • รายละเอียด 1
    ประเภท ท่อเฟล็กซ์
  • จาระบี รองรับการใช้งาน
    จาระบี ตลับ จาระบี บรรจุมือ
  • ความยาว กระบอกสูบ
    300mm
  • รวมหัว หัวฉีด
    ท่อเฟล็กซ์ 450 มม
  • ปริมาณการคายประจุ / 1 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
    1.6g
  • อแดปเตอร์/ตัวแปลง รองรับการใช้งาน
    EA991CN-300, -450, -900EA991CN-111, -112, -113EA991CN-101, -102, -103, -104EA991CN-106, -107, -108
  • กระบอกสูบ
    เหล็กกล้า โลหะผสม 500 มล
  • จาระบี
    ตลับบรรจุด้วยมือ NLGI-1 ถึง 2 คือ EA991C-9, -10
รหัสรุ่น
EA991CN-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,297.00

GREASE GUN 1 ชิ้น 22 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • ชนิด
    โปรหนัก
  • รายละเอียด 1
    ประเภท ท่อเฟล็กซ์
  • จาระบี รองรับการใช้งาน
    จาระบี ตลับ จาระบี บรรจุมือ
  • ความยาว กระบอกสูบ
    300mm
  • รวมหัว หัวฉีด
    ท่อเฟล็กซ์ 450 มม
  • ปริมาณการคายประจุ / 1 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
    1.6g
  • อแดปเตอร์/ตัวแปลง รองรับการใช้งาน
    EA991CN-300, -450, -900EA991CN-111, -112, -113EA991CN-101, -102, -103, -104EA991CN-106, -107, -108
  • กระบอกสูบ
    เหล็กกล้า โลหะผสม 500 มล
  • จาระบี
    ตลับบรรจุด้วยมือ NLGI-1 ถึง 2 คือ EA991C-9, -10

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความยาว ท่อเหล็ก - 300 มม
· ท่อเฟล็กซ์ อ่อน (ชนิดที่มีเฉพาะ สายยาง เท่านั้นที่แตกต่างจาก EA991CN-3)
· Type-Pro ยาก
· กระบอกสูบ - 500 มล
· กระบอกสูบ - เหล็กกล้า
· จาระบี - ตลับบรรจุด้วยมือคือ EA991C-9, -10 (หน้า 378)
· จาระบี-NLGI-1/2
· หัวฉีด รวม - ท่อเฟล็กซ์ 450 มม
·ไม่สามารถใช้เพื่อ มือจับ จาระบี บางประเภทแม้ว่าจะรองรับ NLGI ก็ตาม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA991CN-4

  • ชนิด
    [อุปกรณ์เสริม] โปรหนัก
  • รายละเอียด 1
    ประเภท ท่อเฟล็กซ์
  • จาระบี รองรับการใช้งาน
    จาระบี ตลับ จาระบี บรรจุมือ
  • ความยาว กระบอกสูบ
    300mm
  • รวมหัว หัวฉีด
    ท่อเฟล็กซ์ 450 มม
  • ปริมาณการคายประจุ / 1 สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
    1.6g
  • อแดปเตอร์/ตัวแปลง รองรับการใช้งาน
    EA991CN-300, -450, -900EA991CN-111, -112, -113EA991CN-101, -102, -103, -104EA991CN-106, -107, -108
  • กระบอกสูบ
    เหล็กกล้า โลหะผสม 500 มล
  • จาระบี
    ตลับบรรจุด้วยมือ NLGI-1 ถึง 2 คือ EA991C-9, -10
รหัสรุ่น
EA991CN-4
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 4,297.00

GREASE GUN 1 ชิ้น 22 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1