1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
[สเตนเลส]ขาพิน เจ็คเตอร์ สปริงEA949RM-51

JIG

[สเตนเลส]ขาพิน เจ็คเตอร์ สปริงEA949RM-51
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 964.48/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขาพิน กระทุ้งที่ได้มาตรฐานโดยใช้แรง สปริง
· ใช้ น็อตหกเหลี่ยม และ กาว เพื่อยึดให้แน่น
[การประยุกต์ใช้งาน]
· นอกจากการจ่าย ชิ้นงาน แล้ว ยังสามารถใช้สำหรับการดูดซับแรงกระแทกอย่างง่ายได้อีกด้วย

รหัสสินค้า
EA949RM-51
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 964.48

JIG 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

JAN Code 4548745072051 สเปค ประเภท ปลายกลม ชนิด หมุดกำหนดตำแหน่ง
วัสดุ ตัวเครื่อง/ ขาพิน/ สปริง: SUS304 วัสดุ ขาพิน เรซิ่น/ อื่น ๆ ขนาดD 9mm
ขนาดบี 7.6mm ขนาดซี 44mm ขนาด M8
เส้นผ่านศูนย์กลางของหมุด ขาพิน(mm) 8

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949RM-51 ในชุด [สเตนเลส]ขาพิน เจ็คเตอร์ สปริงEA949RM-51