(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ตัวเครื่อง:เหล็กกล้า (SCM435) ขาพิน:เหล็กกล้า (S45C) สปริง:SUS304
· -41 ถึง -43:แบบกลม- ปลาย -46 ถึง -48:ประเภท ปลาย แบน
·ใช้ เครื่องมือ นี้เพื่อถอด ชิ้นงาน หรือใช้เป็น โช้ค แบบง่าย
· ขาพิน ยึดด้วย น๊อตตัวเมีย หกเหลี่ยมและ กาว
·ก:M10
·ข:9.9
· ค:55
·ง:11
· K:10
JAN Code | 4518340232907 | สเปค | ปลายแบน | ชนิด | หมุดกำหนดตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่: ขาพิน เหล็กกล้า (SCM435): สปริง เหล็กกล้า (S45C): SUS304 | วัสดุ ขาพิน | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | ขนาดD | 11mm |
ขนาดบี | 9.9mm | ขนาดซี | 55mm | ขนาด | M10 |
เส้นผ่านศูนย์กลางของหมุด ขาพิน(mm) | 10 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949RM-47 ในชุด [เหล็กกล้า]ขาพิน เจ็คเตอร์ สปริงEA949RM-47
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง