(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เหล็กกล้า (S45C)
· ความแข็ง-HRC39 ถึง 45
·ก:10
·ข:25
· ค:8.4
JAN Code | 4518340230842 | ชนิด | แหวนรอง/ แหวนรอง | วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบแข็ง |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดบี | 25mm | ขนาดซี | 8.4mm | ขนาด | 10mm |
รายละเอียดของ วัสดุ | เหล็กกล้า (S45C) | ความแข็ง | HRC39 ถึง 45 | โบลท์ รองรับการใช้งาน | M8 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA949RL-33 ในชุด แหวนรอง สเปเซอร์/ตัวเว้นระยะEA949RL-33
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง