(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ:เหล็กกล้า กระบวนการแปรรูป:การใส่ร้ายป้ายสี
· วัสดุ Boll - เหล็กกล้า
·สำหรับ โหลดน้ำหนักเบา
·ก:M12
·ข:8
· ค:26
·ง:2.5
· ความดัน (N) นาทีถึงสูงสุด:30 ถึง 55
JAN Code | 4518340126541 | การประยุกต์ใช้งาน | ใช้สำหรับโหลดเบา | ชนิด | หมุดกำหนดตำแหน่ง |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ลูกบอล: เหล็กกล้า | วัสดุ ขาพิน | เหล็กกล้าทั่วไป/ เหล็กหล่อ | จำนวน | รวม 1 ชิ้น |
ขนาดD | 2.5mm | ขนาดบี | 8mm | วัสดุ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เหล็กกล้า ได้รับการรักษา: การเคลือบผิวแบล็คออกไซด์ (รมดำ) |
ขนาดซี | 26mm | ความดัน ต่ำ~สูงสุด | 30 ถึง 55 นิวตัน | ขนาด | M12 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA948DA-27 ในชุด [มีรูหกเหลี่ยม]ลูกดันสปริง โหลดน้ำหนักเบาEA948DA-27
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง