(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายยาง ปะEA934YF-1【30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

สายยาง ปะEA934YF-1

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA934YF-1

รหัสรุ่น
EA934YF-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,245.00

CAR TOOL PARTS 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ใช้ได้ทั้งสำหรับการวัลคาไนซ์ซีเมนต์และการหลอมโลหะด้วยความร้อนใช้ EA934YD-2
·เลือกแผ่นแปะที่สามารถปิดทับได้มากกว่า 15 มม. จากช่องเปิดตำหนิในทุกทิศทาง
· มิติ (มม.):65 x 40
·ชุดสำหรับแต่ละ วัตถุ:30 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA934YF-1

รหัสรุ่น
EA934YF-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,245.00

CAR TOOL PARTS 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1