(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เครื่องหลังของนักไต่เขาEA927CE-8

เครื่องหลังของนักไต่เขาEA927CE-8

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA927CE-8

  • น้ำหนัก
    0.95 กก.
  • ขนาด
    254(W)×229(D)×457(H)mm
  • สี
    OD
  • วัสดุ
    โพลีเอสเตอร์ (600 ดีเนียร์)
  • ความจุ
    23L
  • รายละเอียด 3
    กระเป๋าด้านนอก 2 ช่อง, กระเป๋าด้านใน 4 ช่อง, ด้ามจับ ขวด PET 2 ช่อง, ด้ามจับ ปากกา 3 ช่อง, โฮลเดอร์ การ์ด 1 ช่อง
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    457 × 254 × 229 มม. กระเป๋าเป้ Summit
รหัสรุ่น
EA927CE-8
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,540.69

BAG 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • น้ำหนัก
    0.95 กก.
  • ขนาด
    254(W)×229(D)×457(H)mm
  • สี
    OD
  • วัสดุ
    โพลีเอสเตอร์ (600 ดีเนียร์)
  • ความจุ
    23L
  • รายละเอียด 3
    กระเป๋าด้านนอก 2 ช่อง, กระเป๋าด้านใน 4 ช่อง, ด้ามจับ ขวด PET 2 ช่อง, ด้ามจับ ปากกา 3 ช่อง, โฮลเดอร์ การ์ด 1 ช่อง
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    457 × 254 × 229 มม. กระเป๋าเป้ Summit

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีเอสเตอร์ (600 Denier)
·ขนาด - 254 (W) × 229 (D) × 457 (H) มม
· 2pieces กระเป๋านอก 4pieces กระเป๋าภายใน PET 2pieces โฮลเดอร์, 3pieces โฮลเดอร์, โฮลเดอร์ 1 ชิ้น
·สามารถใช้คอมพิวเตอร์ สมุด มากกว่า 15 นิ้วใน ผลิตภัณฑ์ นี้ได้
·มีที่ใส่ขวด PET ทั้งสองด้าน
·สี - มะกอก Drab

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA927CE-8

  • น้ำหนัก
    0.95 กก.
  • ขนาด
    254(W)×229(D)×457(H)mm
  • สี
    OD
  • วัสดุ
    โพลีเอสเตอร์ (600 ดีเนียร์)
  • ความจุ
    23L
  • รายละเอียด 3
    กระเป๋าด้านนอก 2 ช่อง, กระเป๋าด้านใน 4 ช่อง, ด้ามจับ ขวด PET 2 ช่อง, ด้ามจับ ปากกา 3 ช่อง, โฮลเดอร์ การ์ด 1 ช่อง
  • รายละเอียด ผลิตภัณฑ์ ประเภท
    457 × 254 × 229 มม. กระเป๋าเป้ Summit
รหัสรุ่น
EA927CE-8
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 3,540.69

BAG 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1