(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

สายเข็มขัดทำงานEA924-57

สายเข็มขัดทำงานEA924-57

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA924-57

  • สี
    สีดำ
  • หัวเข็มขัด
    ชนิดคู่
  • รอบ เอว รองรับการใช้งาน
    ประมาณ 1,300 มม
  • ความกว้างของสายพาน
    50mm
  • ความยาว สายพาน
    1400mm
  • วัสดุ
    สายพาน: อะคริลิค;หัวเข็มขัด / ตัวยึดปลาย: เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล)
รหัสรุ่น
EA924-57
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 522.50

BELT 1 ชิ้น 6 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีดำ
  • หัวเข็มขัด
    ชนิดคู่
  • รอบ เอว รองรับการใช้งาน
    ประมาณ 1,300 มม
  • ความกว้างของสายพาน
    50mm
  • ความยาว สายพาน
    1400mm
  • วัสดุ
    สายพาน: อะคริลิค;หัวเข็มขัด / ตัวยึดปลาย: เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล)

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- สายพาน:อะคริลิค หัวเข็มขัดและตัวปิดท้าย:เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล)
·ความกว้างของ สายพาน - 50 มม
·ความยาว สายพาน - 1,400 มม
·หัวเข็มขัดคู่
· สี:สีดำ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA924-57

  • สี
    สีดำ
  • หัวเข็มขัด
    ชนิดคู่
  • รอบ เอว รองรับการใช้งาน
    ประมาณ 1,300 มม
  • ความกว้างของสายพาน
    50mm
  • ความยาว สายพาน
    1400mm
  • วัสดุ
    สายพาน: อะคริลิค;หัวเข็มขัด / ตัวยึดปลาย: เหล็กกล้า (ชุบผิวนิกเกิล)
รหัสรุ่น
EA924-57
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 522.50

BELT 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1