(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
รหัสรุ่น |
---|
EA916X-42A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 24,876.01 |
SAFETY GOODS | 1 ชิ้น | 5 วัน |
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· พาวเวอร์ซัพพลาย-D แบตเตอรี่ x 8 ชิ้น (ขายปลีก/แยกจำหน่าย) หรือ DC10 / 16 V (แบตเตอรี่ 12 V)
· เอาต์พุต สูงสุด - 45W
· พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก - 30W
·คุณสมบัติ เครื่องวัดความถี่ ทั่วไป - 500hz / 5 khz (ภายในส่วนเบี่ยงเบน 26 dB)
·ความครอบคลุม - เสียง:ประมาณ 800 ม. นกหวีด:ประมาณ 1,000 ม
·อายุการใช้งานแบตเตอรี่ - เสียง:ประมาณ 22 ชั่วโมงนกหวีด:ประมาณ 120 นาที
· วัสดุ-ASA เรซิ่น
·ขนาด - 218 × 350 × 371 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 4.1 กก. (ยกเว้น ถ่าน)
· อุปกรณ์เสริม - ไมโครโฟน สายพาน บ่า
·กันน้ำ - ตัวเครื่อง:IPX5 ไมโครโฟน มือ:IPX4
·โทรโข่ง เอาต์พุต สูงของโครงสร้าง ป้องกันหยดน้ำ ขั้นสูง
·การอนุรักษ์พลังงานทำได้โดยการนำ เครื่องขยายสัญญาน ดิจิตอลมาใช้
·เมื่อคุณใช้งานร่วมกับ ไมโครโฟน ไร้สายอย่าลืมใช้หน่วยรับสัญญาณไร้สาย (EA763CF-29 หรือ EA763CF-46) ด้วย
รหัสรุ่น |
---|
EA916X-42A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|
฿ 24,876.01 |
SAFETY GOODS | 1 ชิ้น | 5 วัน |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง