(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· แหล่งจ่ายไฟ - 100 V AC, 50/60 Hz
·ช่วงการ งานลับคม/งานเจียรไน - 2.5 ถึง 19 มม. (มุมบริเวณปลายแหลม 118 °, 135 °)
· RPM-15,000 รอบต่อนาที
· มิติ -230 × 120 × 115 (H) มม
·สำหรับการ งานลับคม/งานเจียรไน หรือการทำให้ผอมบางงานเหล็กหรือการฝึกซ้อมหิน
·รองรับขนาดยาว (19 มม.)
·การลบระยะขอบและ เหล็กฉาก แบบปรับได้
· อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน - หัวจับ (2.5 ถึง 19 มม.), หินเจียร (# 180) x 2
·รหัสความยาว - 1.8 ม. (พร้อม สายดิน)
·ขนาดตัวเรือน -140 × 350 × 290 (H) มม
·มีจำหน่ายสำหรับดอกสว่านคาร์ไบด์ความเร็วสูงไทเทเนียมคาร์ไบด์และคอนกรีต
·ตั้งศูนย์ได้ง่าย
·ชื่อ:คลองเลื่อย
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA826EG ในชุด ดอกสว่าน เหลาEA826EG
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง