1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[วิทยุ]นาฬิกาติดผนังEA798CB-71B

WATCH

[วิทยุ]นาฬิกาติดผนังEA798CB-71B
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 4,045.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ฟังก์ชั่นรับคลื่นวิทยุ
·เวลารับ:12 ครั้งต่อวัน
·ฟังก์ชั่นปิดการรับคลื่นวิทยุ
· ฟังก์ชั่น แจ้งการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่
· เครื่องวัดความถี่:จูนอัตโนมัติ 40/60 khz
·อุณหภูมิ·แสดงความชื้น
·อุณหภูมิ:ช่วงการแสดงผล:-9.9 ถึง + 49.9 ℃ ความแม่นยำ:± 2 ℃
·ความชื้น:ช่วงการแสดงผล:20 ถึง 90% RH ความแม่นยำ:± 10% RH
·การแสดงปฏิทิน (จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2599)
·แสดง Rokuyou (6 วันของปฏิทินพุทธ) (จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2033)
·เข็มวินาที (หยุด ฟังก์ชั่น เมื่อมืด)
· พาวเวอร์ซัพพลาย:แบตเตอรี่ แมงกานีส AA × 2 ก้อน (รวมอยู่ด้วย)
·อายุแบตเตอรี่:ประมาณ 1 ปี
·ขนาด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 350 × 56 มม
·น้ำหนัก:ประมาณ 1.3 กก
· วัสดุ ·ป้องกันลม:เฟรม พลาสติก <ps> / แก้ว

รหัสสินค้า
EA798CB-71B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 4,045.00

WATCH 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA798CB-71B ในชุด [วิทยุ]นาฬิกาติดผนังEA798CB-71B