• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
[Radio Wave] Wall Clock EA798CB-49B

[Radio Wave] Wall Clock EA798CB-49B

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
9 Day(s)

【Product Specifications】
・Radio waves receiving function
・Frequency-40/60kHz auto tuning
・Functions-12/24-hour display switch, full auto calendar, month/day/day of weak indication, temperature/humidity indication, life environment alarm function (life environment is notified by 4 icons), LED back light
・Plastic frame
・Power supply-AA battery x 3 pcs(included)
・Battery life-About 1 year
・Size-260(W) x 35(D) x 180(H)mm
・Weight-630g
・Super luminosity green LED light (with always-on light function, lightness setting: strong/weak)
・Indication of radio wave reception by OK mark (the mark indicates that radio wave reception is possible)
・Radio wave reception indicator (radio wave reception level is indicated)
・Temperature measured range-0 to 40℃(Accuracy:±2℃(0 to 40℃))
・Humidity measured range-10 to 90%(Accuracy:±10%(0 to 40℃))
・Accessories-Wall-mounted screws

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
9 Day(s)
-

Part Number : EA798CB-49B
Days to Shipวันจัดส่ง 9 Day(s)
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)