1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องคิดเลข EA761GA-85A

WRITING MATERIAL

เครื่องคิดเลข EA761GA-85A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,267.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·จำนวนหลัก - 12 หลัก
· พาวเวอร์ซัพพลาย- แบตเตอรี่โซล่าเซลส์ + CR2032 x 1 ชิ้น
· มิติ - 108 (W) × 148 (D) × 31 (H) มม
·น้ำหนัก - 132g
·ฟังก์ชั่นการคำนวณภาษีและการคำนวณเวลา
·ตอบสนองต่อการคีย์อย่างรวดเร็ว
· ปุ่ม โหมด แสดงผล จะ สวิตช์กุญแจ ระหว่างการแสดงผลพัน / 10,000 และการแสดง ตำแหน่ง 3 หลัก
· ผลิตภัณฑ์ ได้รับการรับรองเครื่องหมาย Eco
·ชื่อ - ตัวเครื่อง หลัก

รหัสสินค้า
EA761GA-85A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,267.00

WRITING MATERIAL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA761GA-85A ในชุด เครื่องคิดเลข EA761GA-85A